Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

C22-DL-R-K01-24

Eaton C22, 22.5 mm Compact Pushbutton, Illuminated, Button, LED, Silver Bezel, Flush, Momentary, Button: Red, 1NC, 44 Vac/vd

Spécifications générales

Product Name
Eaton C22 compact pushbutton
Catalog Number
C22-DL-R-K01-24
EAN
4015081334469
Product Length/Depth
54.6 in
Product Height
1.17 in
Product Width
54.6 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
DIN VDE 0600
Certifications
UL Listed
IEC 60947
EN 60947
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
Pushbutton
Bezel
Silver
Actuator function
Momentary
Indicator type
LED
Button color
Red
Actuator
Flush button
Contact configuration
1 NC
Illumination
Illuminated
Series
C22
Voltage rating
24 Vac/dc
Color
Red
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.