Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

C321KM43

Eaton Freedom NEMA mechanical interlock, Freedom Accessory, Mechanical interlock, Used on Starter and Contactors, Horizontal mounting, NEMA Size 3 to 4, IEC Size N to P

Spécifications générales

Catalog Number
C321KM43
UPC
782113959658
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
3.8 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
cUL Listed
Catalog Notes
Without cross-wiring. 3 For use with latest series product.

Caractéristiques du produit

Used with
Used on Starters and Contactors
Type
Mechanical interlock
Mounting method
Horizontal
Size
NEMA size 3 to 4, IEC size N to P

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.