Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

C361H3

Type C361 Flange Mounted Disconnect Switch Handle, 6 in handle, NEMA 1 or 12 enclosure, Right-hand mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect main switch
Catalog Number
C361H3
UPC
782113566481
Product Length/Depth
10.313 in
Product Height
3.344 in
Product Width
8.188 in
Product Weight
3.5 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
Handle only
Handle Length
6 in
Mounting
Right
Enclosure
NEMA 1, NEMA 12

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.