Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP169214

Eaton Crouse-Hinds series Capri NEWCAP CT cable gland, 16-24.5 cable range, Gland size 8, Non-armoured, Nickel plated brass, Industrial, PG 21

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri NEWCAP CT cable gland
Catalog Number
CAP169214
EAN
3589351692142
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
42 mm
Product Width
38 mm
Product Weight
85.4 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Material
Nickel plated brass
Cable range (min/max)
16-24.5
Gland size
8
Gland type
Non-armoured
Protection type
Industrial
Thread Size
PG 21
Nominal thread size Metric/PG
21
Pitch thread
1.588 mm
Thread Length
8 mm
Wrench width
38 mm
Hexagon angular dimension
41.8 mm
Suitable for cable diameter - max
24.5 mm
Suitable for cable diameter - min
16 mm
Material quality
Brass
Surface protection
Nickel-plated
Degree of protection (IP)
IP66
Model
Straight
Type of sealing
Sealing ring
Working temperature - max
80 °C
Working temperature - min
-20 °C
For ex-zone gas
None
For ex-zone dust
None
Fitted with:
Strain Relief
Separable Screw Gland
Integrated function
Screened
Lamp type included
Halogen Free
Thread type
PG
Suitable for
Armoured Cable
Version
EMC

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.