Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP189504

Eaton Crouse-Hinds series Capri NEWCAP CT cable gland, 29-40.5 cable range, Gland size 10, Non-armoured, Nickel plated brass, Industrial, M50 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri NEWCAP CT cable gland
Catalog Number
CAP189504
EAN
3589351895048
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
63 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
217.1 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Material
Nickel plated brass
Cable range (min/max)
29-40.5
Gland size
10
Gland type
Non-armoured
Protection type
Industrial
Thread Size
M50
Nominal thread size Metric/PG
50
Pitch thread
1.5 mm
Thread Length
9 mm
Wrench width
57 mm
Hexagon angular dimension
62.7 mm
Suitable for cable diameter - max
40.5 mm
Suitable for cable diameter - min
29 mm
Material quality
Brass
Surface protection
Nickel-plated
Degree of protection (IP)
IP66
Model
Straight
Type of sealing
Sealing ring
Working temperature - max
80 °C
Working temperature - min
-20 °C
For ex-zone gas
None
For ex-zone dust
None
Fitted with:
Separable Screw Gland
Strain Relief
Integrated function
Screened
Lamp type included
Halogen Free
Thread type
Metric
Suitable for
Armoured Cable
Version
EMC

Exporter les caractéristiques du produit

Fiches techniques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.