Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP452502

Eaton Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland, 12-18 cable range, Non-armoured, Polyamide, Industrial, M25 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland
Catalog Number
CAP452502
EAN
3589354525027
Product Length/Depth
37.3 mm
Product Height
45.3 mm
Product Width
37.3 mm
Product Weight
20.9 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Polyamide
Cable range (min/max)
12-18
Gland type
Non-armoured
Protection type
Industrial
Thread Size
M25
Nominal thread size Metric/PG
25
Pitch thread
1.5 mm
Thread Length
10 mm
Wrench width
33 mm
Hexagon angular dimension
36.3 mm
Suitable for cable diameter - max
18 mm
Suitable for cable diameter - min
12 mm
Material quality
Polyamide (PA)
Surface protection
Untreated
Degree of protection (IP)
IP68
Model
Straight
Type of sealing
Sealing ring
Working temperature - max
100 °C
Working temperature - min
-40 °C
For ex-zone gas
None
For ex-zone dust
None
Fitted with:
Strain Relief
Separable Screw Gland
Thread type
Metric
Protection, proofing and resistance
Shock Resistant

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.