Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP600904

Eaton Crouse-Hinds series Capri NORMADIX cable gland, Straight, Gland size 5, Non-armoured, Nickel plated brass, 5-8.7 outer sheath, Industrial, PG 9

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri NORMADIX cable gland
Catalog Number
CAP600904
EAN
3589356009044
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
17 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
10 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Nickel plated brass
Connector type
Straight
Gland size
5
Gland type
Non-armoured
Outer sheath (min/max)
5-8.7
Protection type
Industrial
Thread Size
PG 9
Nominal thread size Metric/PG
9
Pitch thread
1.411 mm
Thread Length
4.8 mm
Wrench width
17 mm
Hexagon angular dimension
18.7 mm
Suitable for cable diameter - max
8.7 mm
Suitable for cable diameter - min
5 mm
Material quality
Brass
Surface protection
Nickel-plated
Degree of protection (IP)
IP65
Model
Straight
Type of sealing
Sealing ring
Working temperature - max
70 °C
Working temperature - min
-5 °C
For ex-zone gas
None
For ex-zone dust
None
Fitted with:
Strain Relief
Separable Screw Gland
Thread type
PG

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.