Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP750243

Eaton Crouse-Hinds series Capri reducer, End 1: M20 Metric, End 2: M25 Metric, Male, Female, Insulated, Glass filled nylon, Unplated

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri reducer
Catalog Number
CAP750243
EAN
3589357502438
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
35.19 mm
Product Width
30.48 mm
Product Weight
6.98 g

Caractéristiques du produit

Type
Standard
Material
Glass filled nylon
End 1 Size
M20
End 1 Type
Metric
End 2 Size
M25
End 2 Type
Metric
Gender end 1
Male
Gender end 2
Female
Insulator
Insulated
Plating
Unplated
Shape
Standard

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.