Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CAP750263

Eaton Crouse-Hinds series Capri reducer, End 1: M16 Metric, End 2: M20 Metric, Male, Female, Insulated, Glass filled nylon, Unplated

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri reducer
Catalog Number
CAP750263
EAN
3589357502636
Product Length/Depth
21 mm
Product Height
26.5 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
3.7 g

Caractéristiques du produit

Type
Standard
Material
Glass filled nylon
End 1 Size
M16
End 1 Type
Metric
End 2 Size
M20
End 2 Type
Metric
Gender end 1
Male
Gender end 2
Female
Insulator
Insulated
Plating
Unplated
Shape
Standard

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.