Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CC3150

Type CC Molded Case Circuit Breaker, Three-Pole, 150A, 240V, 10 kAIC, #4-4/0 AWG Cu/Al 60°C or 75°C

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR main breaker kit
Catalog Number
CC3150
UPC
782113266626
Product Length/Depth
8 in
Product Height
5.25 in
Product Width
7 in
Product Weight
3 lb
Certifications
UL 489
Contact Manufacturer
Catalog Notes
For use in Type ECC Unit Enclosures

Caractéristiques du produit

Used with
Type ECC Unit Enclosures
Amperage Rating
150 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Circuit breaker type
CC
Interrupt rating
10 kAIC
Wire size
#4-4/0 AWG Cu/Al
Number of poles
Three-pole
Type
Molded case breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.