Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CC3200X

Eaton BR main breaker kit,Molded case breaker,225 A,10 kAIC,Three-pole,240 V,!,#2/0 AWG-300 kcmil Cu/Al,CC,Type ECC Unit enclosures

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR main breaker kit
Catalog Number
CC3200X
UPC
782114314999
Product Length/Depth
7.7 in
Product Height
5.4 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
2.9 lb
Certifications
UL 489
Contact Manufacturer
Catalog Notes
For use in Type ECC Unit Enclosures

Caractéristiques du produit

Used with
1MP, 1MM and 3MM 200 A modular metering stacks
Amperage Rating
200 A
Voltage rating
120/208Y
Circuit breaker type
CC
Interrupt rating
10 kAIC
Wire size
#2/0 AWG-300 kcmil Cu/Al
Number of poles
Three-pole
Type
Molded case breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.