Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

CCPB-3-30CF

Eaton Bussmann series CCPB UL98 fusible disconnect, Finger Safe, Lock-On provision, 600V, 30A, UL98 fusible disconnect, Three-pole, Class CF, 200KA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CCPB UL98 fusible disconnect
Catalog Number
CCPB-3-30CF
UPC
051712201544
Product Length/Depth
0.11 in
Product Height
0.15 in
Product Width
0.12 in
Product Weight
0.67 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Special features
Finger Safe, Lock-On provision
Type
UL98 fusible disconnect
Amperage Rating
30A
Class
Class CF
Number of poles
Three-pole
Voltage rating
600 V
Short-circuit rating
200 kAIC

Exporter les caractéristiques du produit