Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CD100M200

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100 A, AC 415 V, V88/B1, 31 x 136 mm, gM

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CD100M200
EAN
5027590496179
UPC
051712844840
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
87.6 g
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
100 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B1
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
111 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Motor current rating
100M200
Rated voltage AC
415 V
Class
Class gM
Fuse type
CD
Utilization category
gM (motor protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
14 W
Connection
111 mm fixing centre
Construction
BS88/B1
Construction size
B1
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC
Voltage rating
415 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.