Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CDF-W

Eaton Bussmann series CDF cable limiter, Tubular end X offset bolted end, 1.875 inch, Cable size: 750 kcmil, Cable material: aluminum, Non indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CDF cable limiter
Catalog Number
CDF-W
UPC
051712140072
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
1.35 lb
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Tubular end x offset bolted end
Wire size
750 kcmil
Voltage rating
600 V
Type
Cable limiter

Exporter les caractéristiques du produit