Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CDH325NRKLP

Eaton Safety Switch, Single Throw, Heavy Duty, NEMA 3R, Three-pole, 240V, 400A, Fusible with solid neutral, K switch, Posi-Lok

Spécifications générales

Product Name
Eaton quick connect heavy duty safety switch
Catalog Number
CDH325NRKLP
UPC
621037157101
Product Length/Depth
12.39 in
Product Height
44.31 in
Product Width
22.66 in
Product Weight
120 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400A
Number of poles
Three-pole
Voltage rating
240V
Switch type
Single throw
Enclosure
NEMA 3R

Exporter les caractéristiques du produit

Catalogues

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.