Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CDN15

Eaton Bussmann series time-delay CSA type D fuse, 250V, 15A, 10 kAIC, Non Indicating, Time delay, type D, Ferrule end X ferrule end

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CDN fuse
Catalog Number
CDN15
UPC
051712838887
Product Length/Depth
2.06 in
Product Height
0.5625 in
Product Width
0.56 in
Product Weight
0.045 lb
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
15 A
Interrupt rating
10 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Packaging type
Standard
Voltage rating
250 V
Type
Time delay, type D
Application
Lighting, heating

Exporter les caractéristiques du produit