Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CDN80

Eaton Bussmann series time-delay CSA type D fuse, 250V, 80A, 10 kAIC, Non Indicating, Time delay, type D

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CDN fuse
Catalog Number
CDN80
UPC
051712839105
Product Length/Depth
5.85 in
Product Height
1.125 in
Product Width
1.125 in
Product Weight
0.3 lb
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
80 A
Interrupt rating
10 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Packaging type
Standard
Voltage rating
250 V
Type
Time delay, type D
Application
Lighting, heating

Exporter les caractéristiques du produit