Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CDS150

Eaton Bussmann series time-delay CDS type D fuse, 600V, 150A, 10 kAIC, Non Indicating, Time delay, type D, Knife Blade End X Knife Blade End

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CDS fuse
Catalog Number
CDS150
UPC
051712839181
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
1 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.976 lb
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
150 A
Interrupt rating
10 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Knife blade end x knife blade end
Packaging type
Standard
Voltage rating
600 V
Type
Time delay, type D
Application
Lighting, heating

Exporter les caractéristiques du produit