Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CDS40

Eaton Bussmann series time-delay CDS type D fuse, 600V, 40A, 10 kAIC, Non Indicating, Time delay, type D, Ferrule end X ferrule end

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CDS fuse
Catalog Number
CDS40
UPC
051712839303
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.315 lb
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
40 A
Interrupt rating
10 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Packaging type
Standard
Voltage rating
600 V
Type
Time delay, type D
Application
Lighting, heating

Exporter les caractéristiques du produit