Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CFC60

Eaton rotary disconnect cable operator,Cable operator,60 mm,Cable operator,R9

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect cable operator
Catalog Number
CFC60
UPC
786685410029
Product Length/Depth
17 in
Product Height
0.5 in
Product Width
11.5 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Cable Operator (60 inch), must be used w/ Cable Flange Mechanism and Flange Handle.

Caractéristiques du produit

Special features
Cable Operator
Type
Cable operator
Product Category
Cable operator
Series
R9

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.