Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CH22-TPS

Eaton Bussmann series Microswitch, low voltage, 5 A, AC 250 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
CH22-TPS
UPC
051712685313
Product Length/Depth
25.6 mm
Product Height
9.5 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
10 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
5 A
Voltage rating
250 V

Exporter les caractéristiques du produit