Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CH50SPAST

Eaton CH 3/4 in Spa Panel, CH Spa panel-quick pro, 50 circuits, single-phase, three-wire, 50 A, #14-1/10 AWG at Cu/Al at 60/75° wire, ground fault self-test feature

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH spa panel
Catalog Number
CH50SPAST
UPC
786685969893
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
7.35 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Includes a ch250gfi breaker, factory installed, and two extra circuits for convenience. Includes Ground fault self-test feature

Caractéristiques du produit

Type
Ch spa panel-quick pro
Amperage Rating
50A
Number of circuits
50
Number of poles
Two-pole
Phase
Single-phase
Used with
Ch spa panel
Wire size
#14-1/0 AWG Cu/Al
Box size
5R
Enclosure
NEMA 3R
Number of wires
3

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.