Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHB5

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB5
UPC
662277008228
Product Length/Depth
2.11 in
Product Height
2.55 in
Product Width
2.55 in
Product Weight
0.56 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Zinc
Trade size
1-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.