Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHFQ230CS

Eaton 3/4" Thermal magnetic circ breakers,Type CHFQ 3/4-Inch, 30 A,10 kAIC,Two-pole,120/240V, #14-8, (2) #14-10 AWG Cu/Al,Type CH Loadcenters

Spécifications générales

Product Name
Eaton Classified 3/4" thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHFQ230CS
UPC
629113000211
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
4.48 in
Product Weight
1.96 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Replacement for Square D Type QO Breakers. Requires two 3/4-inch (19.1 mm) spaces.

Caractéristiques du produit

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
30 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Trip flag
Circuit breaker type
CHF
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CHQ
Number of poles
Single-pole
Type
Type CHQ 3/4-Inch classified replacement breaker

Exporter les caractéristiques du produit