Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHHT

Eaton CH 3/4-inchch Loadcenter and Breaker Accessories - Handle Tie,Handle tie,CH,0.75 in,Used with (2) single-pole CH breakers

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH handle tie
Catalog Number
CHHT
UPC
782113099071
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Typically used to join two similar independent single-pole breakers to form a 2-pole noncommon trip breaker. Molded Plastic Handle Cover. Minimum order quantity is 25.

Caractéristiques du produit

Special features
Used with (2) single-pole CH breakers
Type
Handle tie
Amperage Rating
225 A
Bus material
Aluminum
Phase
Three-phase
Used with
(2) single-pole CH breakers
Enclosure
NEMA 1
Interrupt rating
10 kAIC

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.