Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHLDFCVR10

Eaton power pedestal deadfront cover, Lower deadfront cover, Round receptacle opening, Power outlet panels

Spécifications générales

Product Name
Eaton power pedestal deadfront cover
Catalog Number
CHLDFCVR10
UPC
782114219409
Product Length/Depth
6.75 in
Product Height
0.5 in
Product Width
8.75 in
Product Weight
0.976 lb
Certifications
UL Listed file E163588
UL 231

Caractéristiques du produit

Type
Lower deadfront cover
Receptacle left
Round receptacle opening

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.