Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHLDFCVR13

Eaton power pedestal deadfront cover, Lower deadfront cover, Round, duplex, duplex receptacle opening, Power outlet panels

Spécifications générales

Product Name
Eaton power pedestal deadfront cover
Catalog Number
CHLDFCVR13
UPC
782114219423
Product Length/Depth
14 in
Product Height
2 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
2 lb
Certifications
UL Listed file E163588
UL 231

Caractéristiques du produit

Type
Lower deadfront cover
Receptacle left
Round, duplex, duplex receptacle opening

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.