Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHOUTCVR

Eaton power pedestal outer cover, Power head outer cover, Power outlet panels

Spécifications générales

Product Name
Eaton power pedestal outer cover
Catalog Number
CHOUTCVR
UPC
782114219492
Product Length/Depth
10 in
Product Height
4 in
Product Width
8 in
Product Weight
10 lb
Certifications
UL 231
UL Listed file E163588

Caractéristiques du produit

Type
Power head outer cover

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.