Télécharger le document () de 20

CHPV15L85

1500 V d.c., 10 x 85 mm PV fuse holders

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses holder
Catalog Number
CHPV15L85
EAN
5027590497336
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
129 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
101.4166667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
UL listed
IEC 60269-1

Caractéristiques du produit

Used with
For use with PV Series fuse
Amperage Rating
32 A
Connection type
Screw connection
Number of poles
Single-pole
Width in number of modular spacings
1.25
Built-in depth
55 mm
Fuse size
10 x 85 mm
14 x 85 mm
Lockable
No
Utilization category
gPV (photovoltaic protection)
Interrupt rating
50 kAIC
Concurrently switching N-neutral
No
Construction size
10 x 85 mm
14 x 85 mm
Optical defect indication
No
Mounting method
DIN rail
Degree of protection
IP20
Voltage rating
1500 Vdc
Type
Fuse accessory

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.