Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CHSPCABLE

Eaton surge protection, Type 2 Quick Connect design, 10 kAIC, Add additional Telephone and AC protection modules, protects two quad shield cables, bi-directional

Spécifications générales

Product Name
Eaton surge protection
Catalog Number
CHSPCABLE
UPC
786685436906
Product Length/Depth
6 in
Product Height
2.5 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.66 lb
Certifications
UL 6500
Catalog Notes
10 kA per line current capacity. 145 Vdc breakdown voltage. Indoor installation or rain-tight when used with recommended enclosure.

Caractéristiques du produit

Type
Type 2 Quick Connect design
Special features
Add additional Telephone and AC protection modules, protects two quad shield cables, bi-directional

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.