Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

CHSPT2ULTBUNDLE

Eaton Type CH circuit breaker surge protective device, Bundle Contains ULTRA, 2 1208W.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Type CH plug on module surge protection device
Catalog Number
CHSPT2ULTBUNDLE
UPC
786689017170
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
5.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1.781 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Catalog Notes
SEE INDIVIDUAL PRODUCT RATINGS

Caractéristiques du produit

Quantity
2
Type
Type 2, Type 3
Special features
2 Stages of Surge Protection

Exporter les caractéristiques du produit