Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CPLE-3-50TR-R

Eaton CPLE inductor, 50 nH, 5 A ISAT, 0.6 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 6-pins, Three-phase, 750 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton CPLE inductor
Catalog Number
CPLE-3-50TR-R
UPC
051712235426
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
4.8 mm
Product Width
8.5 mm
Product Weight
4.3 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
Phase
Three-phase
ISAT
5 A
Package Quantity
750
Material
Ferrite
Contact configuration
Six-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.6 mΩ
Inductance
50 nH
Series
CPLE

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us