Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CPP516

Eaton Crouse-Hinds series Arktite CPP plug, 20A, 0.312-0.625" cable diameter, Two-wire, three-pole, Brass contacts, 60 Hz, Style 2, 1 HP, Copper-free aluminum, Factory sealed, Delayed action circuit breaking, 125-250 Vac/18 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite CPP plug
Catalog Number
CPP516
UPC
782274175102
Product Length/Depth
8.38 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.8 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2

Caractéristiques du produit

Grounding style
Style 2
Amperage Rating
20A
Configuration
Two-wire, three-pole
Cable diameter
0.312-0.625 in
Voltage rating
125-250 Vac/18 Vdc
Horsepower
1 hp
Frequency rating
60 Hz
Material
Copper-free aluminum
Contact material
Brass
Special features
Factory sealed
Type
Delayed action circuit breaking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.