Télécharger le document () de 20

CS-SP-5-800-333MV

Eaton Current sensor, Split core, 800A, 333 mV, .5% accuracy, 2.0 X 3.5 in

Spécifications générales

Product Name
Eaton 333 mV split core current sensor
Catalog Number
CS-SP-5-800-333MV
UPC
786685886664
Product Length/Depth
4.37 in
Product Height
5.83 in
Product Width
1.24 in
Product Weight
1 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
ETL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Split core
Amperage Rating
800A
Quantity
1
Current transformer type
Split Core
Application current (primary rating)
800A
Window size
3.50" x 2.00"
Output Current (Secondary)
333mV
Accuracy
0.50%
Opening diameter
2.0 x 3.5 in
Output voltage
333 mV

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.