Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CTX0.68-3P-R

Eaton Econo-pac (EP) inductor, 0.67 uH, 5.7 A Irms, 7 mΩ resistance, SMT mounting, 4-pins, 800 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX0.68-3P-R
EAN
5027590106139
UPC
051712884983
Product Length/Depth
11.43 mm
Product Height
4.83 mm
Product Width
11.43 mm
Product Weight
0.91 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
5.7 A
Package Quantity
800
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
7 mΩ
Series
Econo-pac (EP)

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us