Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

CTX2-3P-R

Eaton Econo-pac (EP) inductor, 1.85 uH, 4.6 A Irms, 11 mΩ resistance, SMT mounting, 4-pins, 800 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX2-3P-R
EAN
5027590111492
UPC
051712886109
Product Length/Depth
11.43 mm
Product Height
4.83 mm
Product Width
11.43 mm
Product Weight
0.91 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
4.6 A
Package Quantity
800
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
11 mΩ
Series
Econo-pac (EP)

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us