Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DCG1104UXM

Eaton heavy duty DC disconnect,200A,NEMA 4X,Grade 316 stainless steel,Non-fusible,Grounded,LC: In 300 MCM-#6 out 300 MCM-#6. SR: in 300 MCM-#6 out 300 MCM-#6. EG: in #4-#14 AWG out 1/0-#14,1,Isolated return,DC photovoltaic systems,1000 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton heavy duty DC disconnect
Catalog Number
DCG1104UXM
UPC
786685625331
Product Length/Depth
35.38 in
Product Height
11.63 in
Product Width
16.54 in
Product Weight
45 lb
Certifications
NEC 690 per UL 1741
UL 98B

Caractéristiques du produit

Type
DC disconnect/grounded system
Amperage Rating
200 A
Number of circuits
1
Ground
Grounded
Maximum voltage
1000 VDC
NEMA rating
NEMA 4X
Protection
Non-fusible
Application
Solar
Main lug wire size
LC: In 300 kcmil-#6 out 300 kcmil-#6. SR: in 300 kcmil-#6 out 300 kcmil-#6. EG: in #4-#14 AWG out 1/0-#14
System voltage
1000 VDC
Voltage rating
1000 VDC
Series
DC photovoltaic applications
Enclosure
NEMA 4X
Enclosure material
316 stainless steel
Fuse configuration
Non-fusible
Isolation
Isolated return
Switch type
DC photovoltaic systems
Heavy duty
Protection
Non-fusible

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Catalogues

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.