Télécharger le document () de 20

DH361FGK

Eaton Custom single-throw fused safety switch, 30 A, NEMA 1, Painted steel, Class H, Fusible without neutral, Three-pole, Three-wire, 600 V, Max Hp: 7.5, 10/ 15, 20 hp (1/3PH @480, 600 V), #14-#2 Cu/Al

Spécifications générales

Product Name
Eaton custom single-throw fused safety switch
Catalog Number
DH361FGK
UPC
782113205489
Product Length/Depth
22.5 in
Product Height
9 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
10 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Suitable for service entrance use with a Neutral Kit installed

Caractéristiques du produit

Type
Heavy duty fusible safety switch
Amperage Rating
30A
Number of poles
Three-pole
Product Category
Heavy Duty, Fusible without neutral
Voltage rating
600 V
HP rating - max
7.5, 10/ 15, 20 hp (1/3PH @480, 600 V)
Wire size
#14-2 AWG Cu/Al
Enclosure
NEMA 1
Enclosure material
Painted steel
Fuse class provision
Class H
Fuse configuration
Fusible without neutral
Number of wires
3

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.