Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DH362FRK

Eaton Enhanced visible blade single-throw safety switch, 60 A, NEMA 3R, Painted galvanized steel, Class H, Fusible without neutral, Three-pole, Three-wire, 600 V, Max Hp: 20, 25/ 30, 50 hp (1/3PH @480, 600 V), #14-#2 Cu/Al

Spécifications générales

Product Name
Eaton heavy duty fusible safety switch
Catalog Number
DH362FRK
UPC
782113205991
Product Length/Depth
16.5 in
Product Height
8.5 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
12 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Suitable for service entrance use with a Neutral Kit installed

Caractéristiques du produit

Type
Heavy duty fusible safety switch
Amperage Rating
60A
Number of poles
Three-pole
Product Category
Heavy Duty, Fusible without neutral
Voltage rating
600 V
HP rating - max
20, 25/ 30, 50 hp (1/3PH @480, 600 V)
Enclosure
NEMA 3R
Enclosure material
Painted galvanized steel
Fuse class provision
Class H
Fuse configuration
Fusible without neutral
Number of wires
3
NEMA rating
NEMA 3R
Window
No Window
Neutral
Not included

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.