Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

DIN850AC

Eaton 850VA 510W 120V AC DIN Rail Industrial UPS - Hardwire Input/Output

Spécifications générales

Product Name
Eaton DIN rail UPS
Catalog Number
DIN850AC
UPC
037332274922
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
5.22 in
Product Width
12.28 in
Product Weight
12.125 lb
Compliances
FCC Class A
RoHS
ICES-003
Certifications
cURus

Caractéristiques du produit

Form factor
DIN-Rail
Voltage Regulation
+/- 5%
Input connection
Hardwired
Input nominal voltage
120V AC
Output waveform
Sine wave
Output nominal voltage
120V
Runtime graph
Battery type
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
Communication
USB 2.0 Cable
Noise level
40 dBA at 1 meter
Relative humidity
0-95% non-condensing
Phase (input)
Single-Phase
Runtime at full load
2 min. (510W)
Communication interface
USB

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.