Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DKA0016

Eaton Crouse-Hinds series Raxton DK threaded earth plate, Brass, M50 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton DK threaded earth plate
Catalog Number
DKA0016
EAN
5056039083977
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
63.5 mm
Product Width
63.5 mm
Product Weight
0.053 kg

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Brass
Thread Size
M50
Thread type
Metric
Working temperature - max
60 °C
Working temperature - min
-20 °C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.