Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DNPL2020

Eaton CPM/CPL plug-in circuit breakers Duplex, (2) 20A, 10 per shelf carton, (2) single-pole, 10 kAIC at 120V

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
DNPL2020
UPC
622588019320
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
(2) 20A
Voltage rating
120/240 V
Interrupt rating
10 kAIC at 120 Vac
Type
Thermal magnetic circuit breakers

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.