Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DPB222RL

Eaton Air Conditioning Disconnect, Molded case switch, 60 A, 240V, 10 kAIC, #14-3 Cu/Al 60°C or 75°C, NEMA 3R Galvanized Steel enclosure, 10 hp at 240V, ANSI 61 gray with Label

Spécifications générales

Product Name
Eaton air conditioning disconnect
Catalog Number
DPB222RL
UPC
786687104216
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
8.6 in
Product Width
3.74 in
Product Weight
3.11 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Exporter les caractéristiques du produit