Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DR127-101-R

Eaton DR127 inductor, 100uH, 1.96A Irms, 3.64A ISAT, 190 mOhm resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 350 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton DR127 inductor
Catalog Number
DR127-101-R
EAN
5027590211208
UPC
051712822008
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
8 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.917 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.96 A
ISAT
3.64 A
Package Quantity
350
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
190 mΩ
Terminals
12.5x12.5x8.0mm
Series
DR127

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us