Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DS1282

Eaton Crouse-Hinds series DS snap switch cover, Feraloy iron alloy, Surface or flush mount, Two-gang, With operating mechanism and gasket, For operation of general use snap switches

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS snap switch cover
Catalog Number
DS1282
UPC
782274235103
Product Length/Depth
4.91 in
Product Height
6.13 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
2.08 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Number of gangs
2
Material
Feraloy iron alloy
Special features
With operating mechanism and gasket
Used with
For operation of general use snap switches

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.