Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DS96

Eaton Crouse-Hinds series DS receptacle housing, Feraloy iron alloy, Two-wire, three-pole, 15A, 125 Vac, For plugs with U shaped or round grounding contacts

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS receptacle housing
Catalog Number
DS96
UPC
782274227009
Product Length/Depth
2.8 in
Product Height
4.32 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
1.18 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Type
Two-wire, three-pole
Used with
For plugs with U shaped or round grounding contacts
Voltage rating
125 Vac
Amperage Rating
15A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.