Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E22B11

Eaton E22 pushbutton contact block, 22.5 mm, Non-metallic Heavy-Duty, 1NO, 1NC

Spécifications générales

Product Name
Eaton E22 pushbutton contact block
Catalog Number
E22B11
UPC
782113699486
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.03 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
IEC 947-5-1 MTTA
CSA Certified
Lloyd's Register Certified

Caractéristiques du produit

Type
22.5 mm, Non-metallic Heavy-Duty
Contact configuration
1 NO 1 NC
Series
E22

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.