Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E22LED048BN

Eaton E22 pushbutton LED, Replacement LED Lamps, For 10250T, E34 and E22 units, Blue, Continuous, 48 Vac/dc

Spécifications générales

Product Name
Eaton E22 pushbutton LED
Catalog Number
E22LED048BN
UPC
782114184554
Product Length/Depth
0.2 in
Product Height
0.2 in
Product Width
0.2 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Used with
E22
E34
10250T
Type
Pushbutton accessory
Indicator type
LED
Light color
Blue
Light unit type
Continuous
Light unit voltage
48 Vac/dc

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.