Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E47BLS06

Enclosed Precision Limit Switch, E47, Booted plunger, Screw Terminals, 15A at 250 Vac, 6A at 30 Vdc, 0.01 mm/s-1m/s, 1-SPDT (Form C)

Spécifications générales

Product Name
Eaton E47 limit switch
Catalog Number
E47BLS06
UPC
782113771113
Product Length/Depth
3.39 in
Product Height
2.91 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.47 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
E47
Contact Rating
15A at 250 Vac, 6A at 30 Vdc
Enclosure material
Die cast aluminum
Actuator
Booted plunger
Connection
Screw terminal
Contact configuration
1-SPDT (form C)
Series
E47
Operating temperature - max
176 °F
Operating temperature - min
-13 °F
Environmental rating
NEMA 1
Maximum AC current
15 A
Maximum DC current
15 A
Operating speed
0.01 mm/s-1m/s

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.