Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E49DP7

E49 IEC Limit Switch Head, Side Rotary, Rod Lever

Spécifications générales

Product Name
Eaton E49 IEC mechanical limit switch
Catalog Number
E49DP7
UPC
782113741994
Product Length/Depth
1.22 in
Product Height
5.32 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified
CE
UKCA

Caractéristiques du produit

Enclosure material
Self-extinguishing PA-6 (glass-reinforced, polyamide)
Operating temperature - max
176 °F
Operating temperature - min
-22 °F
Environmental rating
NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6P, NEMA 13, IP65

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.